เผยแพร่สินค้าของคุณ
VIA EVO 1130 surface black 33W leaf prismatic
Faro Barcelona

VIA EVO 1130 surface black 33W leaf prismatic

Collection designed to generally illuminate any project. VIA EVOLUTION allows the creation of continuous lines of light, with the accessory Ref.040000097 (not included), or to build different formats using luminaires or corner accessories. VIA EVOLUTION is a black surface-mounted luminaire with a length of 1130 mm and a power of 33W. The light source of this luminaire contributes to the growth of indoor plants.
สเปคสินค้า
  • Reference: 04100LF2U

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776335790

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Wall

    Serie: 0411

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 33W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 1543lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 20°

    Total height: 68

    Length: 1130

    Depth: 40

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 1,60

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.04100LF2U_-_VIA-EVO-1130-surface-black-33W-leaf-prismatic
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)160
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)