เผยแพร่สินค้าของคุณ
TEKO - 1 White surface LED food 24W fish 56
Faro Barcelona

TEKO - 1 White surface LED food 24W fish 56

TEKO is a white surface luminaire with a contemporary appearance and integrated LED, designed for lighting restoration projects or businesses in general. Driver not included but necessary. The LED FOOD technology specific for fish lighting will enhance the natural brightness of this product. Gray tones are reinforced to give fish and seafood a fresher appearance. The 56° version is ideal for more general lighting in these locations or as accent lighting over short distances.
สเปคสินค้า
  • Reference: 050402201

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776174726

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Series: 0504

    IP: 20

    Power max.(W): 24W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 1700lm

    CRI: 85

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 18°

    Total height: 176

    Length: 127

    Depth: 127

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 185

    Individual box width (MM): 135

    Length individual box (MM): 135

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003372

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.95

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,75

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.050402201_-_TEKO---1-White-surface-LED-food-24W-fish-56
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SHADES
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)175
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)