เผยแพร่สินค้าของคุณ
LED Strip 15W 160LEDM IP20 4000K CRI80
Faro Barcelona

LED Strip 15W 160LEDM IP20 4000K CRI80

LED strip 15W 160LEDM IP20 4000K CRI80. The strip measures 5 meters but you can adapt its measurement by making cuts every 50 mm.
สเปคสินค้า
  • Reference: 08050408

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776373211

    Tariff Item: 9405409900

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 1465

    Light Source Energy Class: E

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,13

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.08050408_-_LED-Strip-15W-160LEDM-IP20-4000K-CRI80
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LED Profiles and Strips
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)