เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bulb STANDARD FILAMENT E27 LED 4W 2700K
Faro Barcelona

Bulb STANDARD FILAMENT E27 LED 4W 2700K

STANDARD FILAMENT E27 LED Bulb 4W 2700K
สเปคสินค้า
  • Reference: 17420

    Catalogue: Bombillas

    EAN: 8421776066328

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001959

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 734146

    Series: 6017

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: 17420

    Power max.(W): 4

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Lumens max: 470lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: >=80

    Opening degrees: 100°

    Total height: 102

    Length: 60

    Depth: 60

    Total diameter: 60

    Bulb format: ESTANDAR - A60 - A55

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 20

    Individual box height (MM): 130

    Individual box width (MM): 65

    Length individual box (MM): 65

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000549

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.0505

    PCS: 1100

    Net weight consolidated item: 0.028

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.17420_-_Bulb-STANDARD-FILAMENT-E27-LED-4W-2700K
  • Product familyBULBS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์E27
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.028
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)