เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tridonic module 12,2W 3000K 1040Lm 12° CRI90
Faro Barcelona

Tridonic module 12,2W 3000K 1040Lm 12° CRI90

The Tridonic 12.2W 3000K 1040Lm 12° CRI90 Module is compatible with FRESH, WET, RADON, ARGON, NEON, GAS recessed fixtures. This module allows for better light control and minimization of the residual halo.
สเปคสินค้า
  • Reference: 18032

    Catalogue: Bombillas

    EAN: 8421776188044

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000996

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1038817

    Series: 18030

    Diffusor material: Glass

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: 18032

    IP: 20

    Power max.(W): 12

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 1040lm

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >=90

    Opening degrees: 325°

    Total height: 50

    Length: 70

    Depth: 50

    Total diameter: 50

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 0

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,11

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.18032_-_Tridonic-module-12-2W-3000K-1040Lm-12-CRI90
  • Product familyBULBS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LED MODULE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)