เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAIGON IN 1300 Ivory white pendant lamp
SAIGON IN 1300 Ivory white pendant lamp
SAIGON IN 1300 Ivory white pendant lamp
SAIGON IN 1300 Ivory white pendant lamp
    Faro Barcelona

    SAIGON IN 1300 Ivory white pendant lamp

    SAIGON IN is a pendant designed by Nahtrang available in different finishes. This luminaire has an original screen made of taped textile, resembling a compact screen. SAIGON IN is ideal for residential lighting and hotel halls. This product is manufactured in Europe.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 20124

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776149458

      Tariff Item: 9405114090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 7158

      Screen material: Textile ribbon

      Diffusor material: Papyrus

      Screen finish: Beige

      Diffuser finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 4

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2360

      Length: 1300

      Depth: 1300

      Total diameter: 1300

      Canopy diameter: 240

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 700

      Individual box width (MM): 1390

      Length individual box (MM): 1390

      Volume Box Ind. Trawl: 1.3916

      Gross weight of box Ind. Trawl: 69

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 18,00

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.20124_-_saigon-in-ivory-white-pendant-lamp-o1300
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SUSPENSION
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)