เผยแพร่สินค้าของคุณ
FRAME Old gold/beige wall lamp with reader
FRAME Old gold/beige wall lamp with reader
FRAME Old gold/beige wall lamp with reader
    Faro Barcelona

    FRAME Old gold/beige wall lamp with reader

    FRAME is a designer wall luminaire by NAHTRANG for interior lighting. It has a button integrated into the base to facilitate its use, it is designed for the bedroom and restoration or business projects in general, such as hotel rooms. The finish of the structure is old gold and the screen is beige. Due to its LED reader, it complements the ambient lighting function with the reading function.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 20173-02

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233355

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 2017

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Power max. reader (W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 320

      Length: 190

      Depth: 280

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,016523

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.68

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.54

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.20173-02_-_frame-old-gold-beige-wall-lamp-with-led-reader
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)