เผยแพร่สินค้าของคุณ
AIRE 850 pendant lamp
Faro Barcelona

AIRE 850 pendant lamp

The AIRE lighting collection merges technology and sustainability. Its screen is made of recycled PETG, and has a transparent and textured finish. Printed in 3D, the shapes evoke air bubbles that fill the space, giving it personality and elegance. Thanks to its crystalline appearance and surface texture, light magically diffuses through the screen. The AIRE 850 luminaire can be used individually or with more luminaires from the collection, to generate unique light compositions.
สเปคสินค้า
  • Reference: 20408

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776356870

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 1144

    Body material: Steel

    Screen material: Recycled PETG

    Body finish: White

    Screen finish: Translucent

    Blade finish: Translucent

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17478

    Voltage: 100V-240V

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.744832

    Gross weight of box Ind. Trawl: 30.5

    Net weight consolidated item: 17,90

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.20408_-_AIRE-850-pendant-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SUSPENSION
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองRecycled Polyethylene
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1790
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)