เผยแพร่สินค้าของคุณ
SLIM White extensible wall lamp
Faro Barcelona

SLIM White extensible wall lamp

SLIM is a collection of lamps for residential lighting designed by Alex & Manel Lluscà. A minimalist and contemporary set characterized by large diffusers. The extendable wall lamp will allow you to illuminate a space according to your needs.
สเปคสินค้า
  • Reference: 24502

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776146174

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 2450

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Power max.(W): 20W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1150lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 1800

    Length: 400

    Depth: 900

    Total diameter: 400

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 162

    Individual box width (MM): 459

    Length individual box (MM): 628

    Volume Box Ind. Trawl: 0.046697

    Gross weight of box Ind. Trawl: 4.4

    PCS: 20

    Net weight consolidated item: 3.52

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.24502_-_SLIM-White-extensible-wall-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.52
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)