เผยแพร่สินค้าของคุณ
AMELIA Black and beige table lamp
Faro Barcelona

AMELIA Black and beige table lamp

AMELIA is a black tabletop designed by Héctor Serrano, with a very light style, with sinuous and organic shapes that blend in and subtly enrich the space. The rounded diffuser gives it a larger emitting surface and prevents glare, making it perfect for ambient lighting.
สเปคสินค้า
  • Reference: 28431

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776349506

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Serie: 3328

    Body material: Steel

    Body finish: Matt Black

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 210

    Length: 215

    Depth: 215

    Total diameter: 215

    Base diameter: 130

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.7

    Net weight consolidated item: 1.2

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.28431_-_AMELIA-Black-and-beige-table-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)