เผยแพร่สินค้าของคุณ
VESPER Brown wall lamp
Faro Barcelona

VESPER Brown wall lamp

VESPER is a series of designer lamps conceived with the idea of ​​synthesizing the concept of interior lighting, with which you can illuminate different environments in your home. The luminaires in the series are made up of two main bodies that play with the full/empty concept and will give a modern touch to home lighting.
สเปคสินค้า
  • Reference: 29981

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776060906

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 2624

    Screen material: Textile

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Power max.(W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 265

    Length: 220

    Depth: 150

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 8

    Individual box height (MM): 230

    Individual box width (MM): 245

    Length individual box (MM): 255

    Volume Box Ind. Trawl: 0.014369

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.456

    PCS: 32

    Net weight consolidated item: 1.112

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.29981_-_VESPER-Brown-wall-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.112
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)