เผยแพร่สินค้าของคุณ
VESPER White table lamp
Faro Barcelona

VESPER White table lamp

VESPER is a series of designer lamps conceived with the idea of ​​synthesizing the concept of interior lighting, with which you can illuminate different environments in your home. The luminaires in the series are made up of two main bodies that play with the full/empty concept and will give a modern touch to home lighting.
สเปคสินค้า
  • Reference: 29984

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776060937

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Series: 2624

    Screen material: Textile

    Diffusor material: Textile

    Screen finish: Beige

    Diffuser finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 600

    Length: 400

    Depth: 200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 170

    Individual box width (MM): 230

    Length individual box (MM): 555

    Volume Box Ind. Trawl: 0.021701

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.15

    PCS: 8

    Net weight consolidated item: 2.52

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.29984_-_VESPER-White-table-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.52
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)