เผยแพร่สินค้าของคุณ
DEEP78 Downlight square without frame black 15° 4000K honeycomb
DEEP78 Downlight square without frame black 15° 4000K honeycomb
    Faro Barcelona
    Archived

    DEEP78 Downlight square without frame black 15° 4000K honeycomb

    Square trimless black downlight. DEEP78 is a series of recessed luminaires designed for lighting retail and work spaces. The 15° version is ideal for spot lighting. With a heat temperature of 4000K, this downlight allows warm, comfortable atmospheres to be created. The Honeycomb diffuser allows a light projection with less glare.
    สเปคสินค้า
    • Fixing: Ceiling

      Body Material: Aluminium+PC

      Body Finish: Black

      Light Source: COB LED

      Light Source Included: Yes

      Power Max.: 18W

      IP: 23

      Type: III

      Maximum Driver Info: 500mA CC

      Colour Temperature: 4000K

      CRI: 85

      Lumens Max: 1240lm

      Opening Degrees: 15

      Total Height: 145

      Length: 103

      Depth: 103

      Additional Rods Included in the Box: No

      Reference: 3085084012H

      Series: 30001

      EAN: 8421776206755

      Tariff Item: 9405119090

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3085084012H_-_deep78-downlight-square-without-frame-black-15-deg-4000k-honeycomb
    • Product familyArchitectural
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed Lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001744
    • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC nameDownlighting fixtures
    • UNSPSC code39111515
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDownlights
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL