เผยแพร่สินค้าของคุณ
AOBA XL Dark fan
Faro Barcelona

AOBA XL Dark fan

AOBA is a black ceiling fan without light ideal for rooms from 17.6m2. The finish of the blades is made of wood. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds.
สเปคสินค้า
  • Reference: 33349

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776166578

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 3368

    Blade material: Wood

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 520

    Length: 1800

    Depth: 1800

    Total diameter: 1800

    Canopy diameter: 160

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 30-70-88

    RPM: 74-125-152

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 330

    Individual box width (MM): 283

    Length individual box (MM): 785

    Volume Box Ind. Trawl: 0.073311

    Gross weight of box Ind. Trawl: 11.4

    PCS: 12

    Net weight consolidated item: 10.086

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33349_-_AOBA-XL-Dark-fan
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.086
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (20)