เผยแพร่สินค้าของคุณ
MALLORCA L White fan
MALLORCA L White fan
MALLORCA L White fan
MALLORCA L White fan
    Faro Barcelona

    MALLORCA L White fan

    Timeless style ceiling fan ideal for rooms from 17.6m2. Motor made of steel and plywood blades. The finish of the blades is white and reversible maple. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds. This fan is intuitive to install. It has a reverse function. This fan can be installed on sloped ceilings.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 33350

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776011786

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 11

      Blade material: MDF

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 380

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 15-30-56

      RPM: 100-150-205

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 310

      Individual box width (MM): 290

      Length individual box (MM): 590

      Volume Box Ind. Trawl: 0.053041

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 6.1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33350_-_mallorca-white-ceiling-fan
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
    กรีซ
    กัมพูชา
    กรีนแลนด์
    กานา
    โคลอมเบีย
    กวม
    เกาะไอล์ออฟแมน
    กาตาร์
    แซ็ง-บาร์เตเลมี
    กาบอง
    ชิลี
    เกาะนอร์ฟอล์ก
    เกิร์นซีย์
    เกาหลีใต้
    กวาเดอลูป
    กินี
    ซูรินาเม
    เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands)
    โครเอเชีย
    เกาหลีเหนือ
    กัวเตมาลา
    กินี-บิสเซา
    บราซิล
    คิริบาส
    เจอร์ซีย์
    เกาะคริสต์มาส
    กือราเซา
    แกมเบีย
    โบลิเวีย
    ซามัว
    เช็กเกีย
    คาซัคสถาน
    เกรเนดา
    โกตดิวัวร์
    ปารากวัย
    ตองกา
    ซานมาริโน
    คีร์กีซสถาน
    คอสตาริกา
    คองโก
    เปรู
    ติมอร์ตะวันออก
    เซอร์เบีย
    คูเวต
    คิวบา
    คองโก
    เฟรนช์เกียนา
    ตูวาลู
    ไซปรัส
    จอร์เจีย
    เครือรัฐดอมินีกา
    คอโมโรส
    เวเนซุเอลา
    โตเกเลา
    เดนมาร์ก
    จอร์แดน
    แคนาดา
    เคนยา
    สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
    นาอูรู
    นครรัฐวาติกัน
    จีน
    จาเมกา
    เคปเวิร์ด
    หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
    นิวแคลิโดเนีย
    นอร์เวย์
    ซาอุดีอาระเบีย
    ซินต์มาร์เติน
    แคเมอรูน
    อาร์เจนตินา
    นิวซีแลนด์
    เนเธอร์แลนด์
    ซีเรีย
    เซนต์คิตส์และเนวิส
    จิบูตี
    อุรุกวัย
    นีอูเอ
    บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    ญี่ปุ่น
    เซนต์ลูเซีย
    ชาด
    เอกวาดอร์
    ปาปัวนิวกินี
    บัลแกเรีย
    ตุรกี
    เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
    ซิมบับเว
    ปาเลา
    บาร์เบโดส
    เติร์กเมนิสถาน
    แซงปีแยร์และมีเกอลง
    ซูดาน
    ฟิจิ
    เบลเยียม
    ไต้หวัน
    แซงมาร์แตง
    เซเชลส์
    เฟรนช์พอลินีเชีย
    โปรตุเกส
    ทาจิกิสถาน
    ตรินิแดดและโตเบโก
    เซนต์เฮเลนา
    วานูอาตู
    โปแลนด์
    ไทย
    นิการากัว
    เซเนกัล
    สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
    ฝรั่งเศส
    เนปาล
    เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
    เซาโตเมและปรินซิเป
    หมู่เกาะคุ๊ก
    ฟินแลนด์
    บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
    บาร์เบโดส
    เซาท์ซูดาน
    หมู่เกาะโซโลมอน
    มอนเตเนโกร
    บรูไน
    บาฮามาส
    เซียร์ราลีโอน
    หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
    มอลโดวา
    บังกลาเทศ
    เบลีซ
    แซมเบีย
    หมู่เกาะพิตแคร์น
    มอลตา
    บาห์เรน
    เบอร์มิวดา
    โซมาเลีย
    หมู่เกาะมาร์แชลล์
    มาซิโดเนียเหนือ
    ปากีสถาน
    ปานามา
    ดินแดนซาฮาราตะวันตก
    หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF)
    โมนาโก
    ปาเลสไตน์
    เปอร์โตริโก
    ตูนิเซีย
    อเมริกันซามัว
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
    มอริเชียส
    สฟาลบาร์และยานไมเอน
    เวียดนาม
    เอลซัลวาดอร์
    มอริเตเนีย
    สโลวาเกีย
    ศรีลังกา
    แองกวิลลา
    มาดากัสการ์
    สโลวีเนีย
    สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    แอนติกาและบาร์บูดา
    มายอต
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
    เรอูเนียง
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)