เผยแพร่สินค้าของคุณ
DISC FAN LED White fan with DC motor
Faro Barcelona

DISC FAN LED White fan with DC motor

DISC FAN is a fan with light and DC motor designed by Conillas. Its design is the result of the search to create something different, a fan with light up and down. DISC is the perfect fan for rooms from 17.6m2. It is activated using a remote control, included. It has 5 adjustable speeds 6-10-13-23-37W and 100-135-160-195-230 revolutions per minute depending on speed. This fan has a reverse function. This fan can be installed on sloped ceilings. Air flow: 211.72 m3 min / 7477 CFM.
สเปคสินค้า
  • Reference: 33397

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776089693

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1102085

    Fixing: Ceiling

    Series: 3339

    Diffusor material: PC

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Code: L00151

    IP: 20

    Power max.(W): 29,5W

    Power and Lm of the intensities W/Lm: 962lm / 1351lm

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: >80

    Total height: 460

    Length: 1320

    Depth: 1320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 150

    Ceiling/light kit diameter: 145

    Engine type: DC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 5

    W: 6-10-13-23-37

    RPM: 100-135-160-195-230

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 205

    Individual box width (MM): 340

    Length individual box (MM): 790

    Volume Box Ind. Trawl: 0.055063

    Gross weight of box Ind. Trawl: 9.4

    PCS: 18

    Net weight consolidated item: 7.238

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33397_-_DISC-FAN-LED-White-fan-with-DC-motor
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์With Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.238
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)