เผยแพร่สินค้าของคุณ
NOVA LED White ceiling fan
Faro Barcelona

NOVA LED White ceiling fan

NOVA White Ceiling Fan
สเปคสินค้า
  • Reference: 33420-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776328167

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3343

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 140

    Ceiling/light kit diameter: 279

    Engine type: AC

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 17-30-62

    RPM: 103-139-171

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.069046

    Gross weight of box Ind. Trawl: 8.3

    Net weight consolidated item: 8,30

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33420-110_-_NOVA-LED-White-ceiling-fan
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)830
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (10)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)