เผยแพร่สินค้าของคุณ
JUST FAN S Chrome/transparent fan 81cm
Faro Barcelona

JUST FAN S Chrome/transparent fan 81cm

Small version of JUST FAN. It is the essence of an industrial and modern style fan. A stylized metal skeleton that presents a ground-breaking and impressive design. This contemporary chrome ceiling fan is perfect for rooms smaller than 13 m². It is activated using a remote control, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption has 6 speeds that can be regulated. This fan has a reverse function, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Air flow: 48.84 m3 min / 1724 CFM. Control your fan with the WiZ app. It works with 2.4 GHz WIFI and develops the same functionalities as the remote control. It can be used with Alexa, Siri and Google Assistant. Remember that it is necessary to add the Smart receiver Ref. 34150-02, which must be purchased separately.
สเปคสินค้า
  • Reference: 33426WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776347274

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3388

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Chrome

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 390

    Total diameter: 810

    Canopy diameter: 130

    Engine type: DC

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Additional rods included in the box: Yes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33426WP-110_-_JUST-FAN-S-Chrome-transparent-fan-81cm
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)