เผยแพร่สินค้าของคุณ
JUST FAN S Copper/black fan 81cm
JUST FAN S Copper/black fan 81cm
JUST FAN S Copper/black fan 81cm
JUST FAN S Copper/black fan 81cm
    Faro Barcelona

    JUST FAN S Copper/black fan 81cm

    Small version of JUST FAN. It is the essence of an industrial and modern style fan. A stylized metal skeleton that presents a ground-breaking and impressive design. This copper ceiling fan with black blades is perfect for rooms smaller than 13 m². It is activated using a remote control, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption has 6 speeds that can be regulated. This fan has a reverse function, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Air flow: 121.69 m3 min / 4296 CFM.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 33427

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776187948

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3388

      Blade material: PC

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 390

      Length: 810

      Depth: 810

      Total diameter: 810

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 2-3-4-5-6-9

      RPM: 51-86-122-158-195-235

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 225

      Individual box width (MM): 170

      Length individual box (MM): 670

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0306

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.5

      PCS: 12

      Net weight consolidated item: 5.33

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33427_-_just-fan-copper-black-ceiling-fan-81cm
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)