เผยแพร่สินค้าของคุณ
NIAS L LED Matt nickel fan with DC motor
NIAS L LED Matt nickel fan with DC motor
NIAS L LED Matt nickel fan with DC motor
NIAS L LED Matt nickel fan with DC motor
    Faro Barcelona

    NIAS L LED Matt nickel fan with DC motor

    Ceiling fan with light and DC motor with modern lines ideal for rooms from 17.6m2. Motor made of steel and walnut-colored wooden blades and are non-reversible. It is activated using a remote control, included. It has 6 speeds that can be regulated. This fan has a reverse function.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 33472N-6

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776235212

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1095853

      Fixing: Ceiling

      Series: 3342

      Diffusor material: PC

      Blade material: Plywood

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00136

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 800lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >=90

      Total height: 190

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Ceiling/light kit diameter: 140

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 2-7-9-14-21-32

      RPM: 50-82-114-146-178-210

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,038226

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.7

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 4.56

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33472N-6_-_nias-led-matt-nickel-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์With Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)