เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAMA L Black fan
Faro Barcelona

LAMA L Black fan

Black ceiling fan with modern lines. It has two dark walnut wood blades and is perfect for rooms larger than 17.6m2. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds. This fan has a reverse mode. Air flow: 178.83 m3 min / 6313 CFM
สเปคสินค้า
  • Reference: 33507

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776144682

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 3364

    Blade material: Wood

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 272

    Length: 1430

    Depth: 1430

    Total diameter: 1430

    Canopy diameter: 190

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 2

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 16-27-44

    RPM: 84-114-143

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 315

    Individual box width (MM): 215

    Length individual box (MM): 770

    Volume Box Ind. Trawl: 0.052148

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.2

    PCS: 20

    Net weight consolidated item: 4.264

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33507_-_LAMA-L-Black-fan
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.264
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)