เผยแพร่สินค้าของคุณ
VEDRA S Dark brown fan
Faro Barcelona

VEDRA S Dark brown fan

Ceiling fan with modern lines ideal for rooms up to 13m2. Motor made of steel and plywood blades. The finish of the blades is walnut and they are not reversible. Powered by wall regulator, included. VEDRA has 4 adjustable speeds. Air flow: 58.11 m3 min / 2052 CFM. This fan can be installed on sloped ceilings.
สเปคสินค้า
  • Reference: 33525

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776244115

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 4533

    Blade material: MDF

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 540

    Length: 460

    Depth: 460

    Total diameter: 460

    Canopy diameter: 145

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 4

    W: 19-22-34-37

    RPM: 327-369-495-515

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5,880

    PCS: 12

    Net weight consolidated item: 3,607

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33525_-_VEDRA-S-Dark-brown-fan
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3607
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (20)