เผยแพร่สินค้าของคุณ
OBOE White fan
Faro Barcelona

OBOE White fan

Contemporary white ceiling fan with three blades. Ideal for rooms up to 13m2. It is activated using a remote control, included. This ceiling fan has 3 adjustable speeds with a consumption of 8-22-38W and 85-140-180 revolutions per minute depending on speed. This fan has a reverse function, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Air flow: 64.16 m3 min / 2265.79 CFM. This fan can be installed on sloped ceilings.
สเปคสินค้า
  • Reference: 33610

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776116931

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Series: 1064

    Blade material: MDF

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 360

    Length: 1050

    Depth: 1050

    Total diameter: 1050

    Canopy diameter: 130

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 8-22-38

    RPM: 85-140-180

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 240

    Individual box width (MM): 220

    Length individual box (MM): 575

    Volume Box Ind. Trawl: 0.03036

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.3

    PCS: 35

    Net weight consolidated item: 5,30

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33610_-_OBOE-White-fan
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์With Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)530
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)