เผยแพร่สินค้าของคุณ
KOMODO Black fan
Faro Barcelona

KOMODO Black fan

Ceiling fan with light ideal for rooms from 13m2 to 17.6m2. The finish of the blades is black and walnut. Chain driven. It has 3 adjustable speeds with a consumption of 15-24-46W and 63-191-250 revolutions per minute depending on speed. KOMODO has a reverse function, allowing it to be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Air flow: 64.16 m3 min / 2833 CFM. Suitable for sloped roof.
สเปคสินค้า
  • Reference: 33723

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776168930

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Series: 3389

    Diffusor material: Glass

    Blade material: Plywood

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Hertz: 50Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 370

    Length: 1070

    Depth: 1070

    Total diameter: 1070

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 225

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 15-24-46

    RPM: 146-182-256

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 250

    Individual box width (MM): 285

    Length individual box (MM): 490

    Volume Box Ind. Trawl: 0.034913

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 5,67

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33723_-_KOMODO-Black-fan
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์With Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)567
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)