เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAMOS L White fan
Faro Barcelona

SAMOS L White fan

SAMOS is a long white ceiling fan ideal for spaces from 17'6 to 28m2. With a simple and timeless design, this fan with a DC motor works by remote control. It has 6 speeds that can be regulated. SAMOS has a reverse function.
สเปคสินค้า
  • Reference: 33729

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776231467

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 3729

    Blade material: ABS

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 355

    Length: 1300

    Depth: 1300

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-10-17-23-31

    RPM: 104-130-160-196-214-236

    Additional rods included in the box: Yes

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 230

    Individual box width (MM): 300

    Length individual box (MM): 765

    Volume Box Ind. Trawl: 0.052785

    Gross weight of box Ind. Trawl: 4.4

    PCS: 20

    Net weight consolidated item: 3.52

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33729_-_SAMOS-L-White-fan
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.52
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)