เผยแพร่สินค้าของคุณ
LUZON Brown fan
Faro Barcelona

LUZON Brown fan

Brown ceiling fan with modern lines ideal for rooms larger than 17.6m2. Made of steel and ABS blades. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds with a consumption of 23-42-65W and 90-120-155 revolutions per minute depending on speed. This fan can be installed on sloped ceilings. Includes two seatposts.
สเปคสินค้า
  • Reference: 33751

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776144644

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 3381

    Blade material: ABS

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 285

    Length: 1320

    Depth: 1320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 140

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 23-42-65

    RPM: 90-120-155

    Additional rods included in the box: Yes

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 305

    Individual box width (MM): 280

    Length individual box (MM): 695

    Volume Box Ind. Trawl: 0.059353

    PCS: 16

    Net weight consolidated item: 5,30

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33751_-_LUZON-Brown-fan
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)530
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (10)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)