เผยแพร่สินค้าของคุณ
TABARCA White fan
Faro Barcelona

TABARCA White fan

Ceiling fan with light with modern lines ideal for rooms up to 17m2. The finish of the blades is white/maple and they are non-reversible. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds with a consumption of 23-34-50W and 125-160-200 revolutions per minute depending on speed. This fan has a reverse function. Air flow: 141.95 m3 min / 5011 CFM. This fan can be installed on sloped ceilings.
สเปคสินค้า
  • Reference: 33752

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776166479

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 3385

    Diffusor material: Glass

    Blade material: Plywood

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 450

    Length: 1320

    Depth: 1320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 220

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 23-34-50

    RPM: 125-160-200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 320

    Individual box width (MM): 300

    Length individual box (MM): 595

    Volume Box Ind. Trawl: 0.05712

    PCS: 16

    Net weight consolidated item: 5,87

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33752_-_TABARCA-White-fan
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์With Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)587
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)