เผยแพร่สินค้าของคุณ
AMELIA White fan
AMELIA White fan
AMELIA White fan
    Faro Barcelona

    AMELIA White fan

    AMELIA is a very differentiating ceiling fan. This white ceiling fan has been designed by Héctor Serrano, with a very light style, with sinuous and organic shapes and a small and aesthetic motor. It has 6 speeds that can be regulated. This fan has a reverse mode, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. It is activated using an included remote control and is suitable for sloping ceilings.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 33760

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776325883

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3328

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: Matt White

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 5-7-10-15-19-28

      RPM: 69-99-123-143-162-189

      Additional rods included in the box: Yes

      Volume Box Ind. Trawl: 0.031825

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.5

      Net weight consolidated item: 4

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33760_-_AMELIA-White-fan
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)