เผยแพร่สินค้าของคุณ
MENO L White fan
Faro Barcelona

MENO L White fan

Extra long ceiling fan ideal for spaces from 17.6 m² to 28 m². Motor made of aluminum and white ABS wooden blades. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds. MENO has a reverse function and can be installed on inclined ceilings.
สเปคสินค้า
  • Reference: 33782

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776168978

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 3395

    Blade material: ABS

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 320

    Length: 1350

    Depth: 1350

    Total diameter: 1350

    Canopy diameter: 150

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 5

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 22-43-85

    RPM: 108-162-235

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 325

    Individual box width (MM): 300

    Length individual box (MM): 605

    Volume Box Ind. Trawl: 0.058988

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.08

    PCS: 12

    Net weight consolidated item: 4.9856

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33782_-_MENO-L-White-fan
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.9856
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)