เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEYWOOD S Black/dark wood fan
HEYWOOD S Black/dark wood fan
    Faro Barcelona

    HEYWOOD S Black/dark wood fan

    HEYWOOD S is a ceiling fan designed by Faro Lab with an ultra-compact DC motor ideal for rooms less than 13m2. The dark wood blades of this ceiling fan wrap around the motor, achieving a lightweight effect. It is activated using a remote control, included. This dark brown fan has 6 speeds that can be regulated. Air flow: 153.35 m3 min / 5413.3 CFM. It is suitable for sloped roofs.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 33806

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776323612

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3809

      Body material: Steel

      Blade material: Wood

      Body finish: Matt Black

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 243

      Total diameter: 900

      Canopy diameter: 132

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 5-7-11-16-22-30

      RPM: 115-155-195-235-266-297

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height: 195

      Individual box width: 225

      Length individual box: 640

      Volume Box Ind. Trawl: 0.02808

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.2

      Net weight individual box (KG): 3

      Net weight consolidated item: 4,20

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33806_-_HEYWOOD-S-Black-dark-wood-fan
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)420
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)