เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEY S White fan SMART
Faro Barcelona

HEY S White fan SMART

HEY S is a ceiling fan designed by Faro Lab with an ultra-compact DC motor ideal for rooms smaller than 13 m². The white wooden blades of this ceiling fan wrap around the motor, achieving a lightweight effect. It is activated using a remote control, included. This white fan has 6 adjustable speeds, a reverse function and can be installed on inclined ceilings. SMART version. Remember that it is necessary to add the Smart receiver Ref.34151-07, which must be purchased separately.
สเปคสินค้า
  • Reference: 33824WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776356627

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3330

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 243

    Total diameter: 900

    Canopy diameter: 130

    Engine type: DC

    Number of speeds: 6

    W: 5.1-7.4-11.2-16.9-22.7-30

    RPM: 115-155-195-235-266-297

    Additional rods included in the box: No

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33824WP-110_-_HEY-S-White-fan-SMART
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)