เผยแพร่สินค้าของคุณ
MILOS L Dark fan
MILOS L Dark fan
MILOS L Dark fan
MILOS L Dark fan
    Faro Barcelona

    MILOS L Dark fan

    MILOS is a long black ceiling fan ideal for spaces from 17'6 to 28m2. With a simple and timeless design, this fan with a DC motor is powered by the included remote control. It has 6 speeds that can be regulated. MILOS has a reverse function and can be installed on inclined ceilings.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 34100

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776231047

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3410

      Blade material: Plywood

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 270

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 140

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-10-16-28-34

      RPM: 50-73-96-118-143-188

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 207

      Individual box width (MM): 205

      Length individual box (MM): 685

      Volume Box Ind. Trawl: 0.029068

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.48

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 2.8536

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.34100_-_milos-dark-ceiling-fan
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (20)