เผยแพร่สินค้าของคุณ
TYPHOON M LED White/wood fan
Faro Barcelona

TYPHOON M LED White/wood fan

TYPHOON M is a ceiling fan that incorporates a light kit and a white DC motor and wooden blades designed by Jordi Busquets. It is ideal for ventilation of rooms from 13 m² to 17.6 m². This fan has IP44 so it is also suitable for outdoors. Its metal parts are treated with an anti-corrosion treatment. It is activated using a remote control, included. It has 6 adjustable speeds, a reverse function and can be installed on inclined ceilings.
สเปคสินค้า
  • Reference: 34105-130

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776358621

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1101422

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3335

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Matt White

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00149

    IP: 44

    Type: I

    Power max (W): 19

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 900lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: >80

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 390

    Total diameter: 1300

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 170

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 3-5-8-12-21-31

    RPM: 50-71-93-115-138-162

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.081125

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7.6

    Net weight consolidated item: 6.232

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.34105-130_-_TYPHOON-M-LED-White-wood-fan
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์With Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.232
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)