เผยแพร่สินค้าของคุณ
SMART FAN receiver
Faro Barcelona

SMART FAN receiver

Accessory that allows you to convert the JUST FAN, ETERFAN, MINI ETERFAN, TUBE FAN, MINI TUBE FAN, DECO FAN and COPPER FAN fans that end with WP into SMART FAN fans.

  • Frequency : 50/60Hz
  • Maximum motor management power: 55W
  • Motor control type: Inverter
  • Light Control: Main supply voltage managed by TRIAC.
  • Maximum manageable power of the Light: 60W
  • RF Receiver: 315MHz and 433.92MHz
  • Smart Bluetooth and WiFi 2.4GHz Communication
  • < /ul>
สเปคสินค้า
  • Reference: 34150

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776240834

    Tariff Item: 8526920090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 76

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 40

    Individual box width (MM): 100

    Length individual box (MM): 120

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00048

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.142

    Net weight individual box (KG): 0.102

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0.102

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.34150_-_SMART-FAN-receiver
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ACCESSORIES
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.102
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)