เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fan gateway 0-10/1-10V
Faro Barcelona

Fan gateway 0-10/1-10V

Gateway for integration of home automation systems for Faro Smart fans (speed and light). Allows integration with KNX, LUTRON, BACnet, CASAMBI and other systems through 0-10/1-10V control.
The installation of this device may be for a fan or group of fans with unitary operation with a maximum of 128 fans per gateway unit.

These fans include WP in their reference and are only compatible with the 34160 receiver.
สเปคสินค้า
  • Reference: 34162

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776327450

    Tariff Item: 8526920090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 76

    Body material: PC

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 40

    Individual box width: 100

    Length individual box: 120

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000182

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.3

    Net weight individual box (KG): 0.102

    Net weight consolidated item: 0,20

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.34162_-_Fan-gateway-0-10-1-10V
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ACCESSORIES
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)