เผยแพร่สินค้าของคุณ
KAUAI XXL Brown fan
KAUAI XXL Brown fan
KAUAI XXL Brown fan
    Faro Barcelona

    KAUAI XXL Brown fan

    KAUAI is a long brown ceiling fan ideal for spaces from 28m2. With a simple and timeless design, this fan with a DC motor works by remote control with programmer. It has 6 adjustable speeds with a consumption of 13-17-21-36-54W and 79-86-93-110-126 revolutions per minute depending on speed. KAUAI has a reverse function.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 34200

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776231535

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: 0

      ERP registration number:

      Fixing: Ceiling

      Series: 3421

      Principal material:

      Screen material:

      Diffusor material:

      Blade material: Wood

      Principal finish:

      Screen finish:

      Diffuser finish:

      Blade finish:

      Light Source Energy Class:

      Light Source Code:

      IP: 20

      IK:

      Power max.(W):

      Power max. reader (W):

      Power and Lm of the intensities W/Lm:

      Hertz: 50/60Hz

      Light source:

      Light source included:

      No. Bulb socket:

      Energy Class LED Lighting Included:

      Recommended bulb:

      Maximum driver info:

      Lumens max:

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature:

      Adjustable K range:

      Adjustable Color Temperature (K):

      CRI:

      MAC ADAM STEP:

      Opening degrees:

      Sea Sied Suitable:

      Total height: 480

      Length: 2400

      Max. Length:

      Depth: 2400

      Total diameter: 2400

      Canopy diameter: 150

      Base diameter:

      Including Flush box:

      Flush box dimensions :

      Minimum Embeding Height (MM):

      Maximum Roof Thickness (MM):

      Cutting Measure:

      Ceiling/light kit diameter:

      Related accessory:

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 5

      W: 13.4-17-20.7-35.7-54.5

      RPM: 79-86-93-110-126

      Type of charging included:

      Type of dirver regulation:

      Bulb format:

      Assembly of linear systems:

      Accessories included in the box:

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 290

      Individual box width (MM): 290

      Length individual box (MM): 440

      Volume Box Ind. Trawl: 0.037004

      Gross weight of individual box (KG):

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.9

      Net weight individual box (KG):

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 5.5

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.34200_-_kauai-brown-ceiling-fan
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (10)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)