เผยแพร่สินค้าของคุณ
CRUISER XL LED Black fan with DC SMART motor
Faro Barcelona

CRUISER XL LED Black fan with DC SMART motor

CRUISER XL is a ceiling fan that includes a black light kit with aluminum blades, ideal for rooms larger than 28 m². With a contemporary design, this fan with a DC motor works by using the included remote control. It has 6 adjustable speeds, a reverse function and is suitable for inclined ceilings. SMART version. Remember that it is necessary to add the Smart receiver Ref.34151-03, which must be purchased separately.
สเปคสินค้า
  • Reference: 34287WP-1TW

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776364141

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1903849

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3431

    Body material: Steel

    Blade material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00330

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 831lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 4000 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: 85

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 276

    Total diameter: 1600

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 150

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-10-16-23-34

    RPM: 63-83-100-120-133-149

    Additional rods included in the box: No

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.34287WP-1TW_-_CRUISER-XL-LED-Black-fan-with-DC-SMART-motor
  • Product familyFan
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์With Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)