เผยแพร่สินค้าของคุณ
RUDDER L White/ash fan
RUDDER L White/ash fan
    Faro Barcelona

    RUDDER L White/ash fan

    RUDDER L is an ultra-compact white ceiling fan designed by Faro Lab, ideal for rooms from 17.6 m² to 28 m². The white/ash wood blades of this ceiling fan wrap around the motor, achieving a lightweight effect. It is activated using a remote control, included. This ceiling fan's motor is DC type, it has 6 speeds that can be regulated, a reverse function and can be installed on inclined ceilings.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 34297

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776357334

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3422

      Body material: Steel

      Blade material: Plywood

      Body finish: Matt White

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Sea Side Suitable: 0

      Total height: 232

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 1

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-10-17-24-35

      RPM: 85-109-134-159-180-203

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 3,50

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.34297_-_RUDDER-L-White-ash-fan
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)350
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)