เผยแพร่สินค้าของคุณ
MAY Black wall/ceiling lamp
MAY Black wall/ceiling lamp
MAY Black wall/ceiling lamp
MAY Black wall/ceiling lamp
    Faro Barcelona

    MAY Black wall/ceiling lamp

    MAY is a fun series of wall lights designed by Faro Lab. Its structure is circular and can be found in five finishes. It can be installed on the wall or ceiling as a ceiling light, and in many interior spaces. Also in the bathroom thanks to IP44. This black wall light projects a uniform warm light, is made of steel and has a glass diffuser.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 40096

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776244627

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1133928

      Fixing: Wall

      Series: 40095

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal White

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L0180

      IP: 44

      Power max.(W): 4

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 300lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      Total height: 80

      Length: 120

      Depth: 120

      Total diameter: 120

      Canopy diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 150

      Length individual box (MM): 150

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00225

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.47

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.35

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.40096_-_may-led-black-wall-ceiling-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)