เผยแพร่สินค้าของคุณ
TROOP recessed white-white 5x2W 36° 3000K CRI90
Faro Barcelona

TROOP recessed white-white 5x2W 36° 3000K CRI90

TROOP is a white-white injected aluminum recessed light with intuitive installation designed for lighting commercial and hospitality projects. This recessed light has a color temperature of 3000K, CRI90, an angle of 36° and a power of 5x2W.
สเปคสินค้า
  • Reference: 43702930311

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776289543

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 4370

    IP: 20

    Power max.(W): 5x2W

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 866lm

    Voltage: 14,28V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: 90

    Opening degrees: 36°

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002544

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.504167

    Net weight consolidated item: 0,27

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.43702930311_-_TROOP-recessed-white-white-5x2W-36-3000K-CRI90
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed Lamp
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)