เผยแพร่สินค้าของคุณ
STAN White pendant lamp
STAN White pendant lamp
STAN White pendant lamp
    Faro Barcelona

    STAN White pendant lamp

    White pendant lamp made of aluminum and has a transparent polycarbonate diffuser. STAN is a series of indoor luminaires that provide uniform light.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 43754

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776179738

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4372

      IP: 20

      Power max.(W): 5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1830

      Length: 60

      Depth: 60

      Total diameter: 60

      Canopy diameter: 60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 460

      Individual box width (MM): 85

      Length individual box (MM): 85

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003324

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,949

      PCS: 160

      Net weight consolidated item: 0,731

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.43754_-_stan-white-pendant-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SUSPENSION
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)