เผยแพร่สินค้าของคุณ
STAN Terracotta projector
Faro Barcelona

STAN Terracotta projector

STAN is an adaptable and minimalist family of luminaires. Thanks to its elegant and timeless design, this discreet terracotta projector is the ideal solution to enhance the beauty of any space, making it the perfect complement to your home or office regardless of style. Its ability to fit everywhere makes it exceptionally unique.
สเปคสินค้า
  • Reference: 43763

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346369

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Serie: 4372

    Body material: Aluminium+ABS

    Body finish: Terracotta

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: GU10

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 97685327

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 150

    Length: 60

    Depth: 150

    Total diameter: 60

    Base diameter: 60

    Related accessory: 43728

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.014954

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,375

    Net weight consolidated item: 0,273

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.43763_-_STAN-Terracotta-projector
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองABS
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)273
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)