เผยแพร่สินค้าของคุณ
NESO Track pendant/surface 1 meter white
Faro Barcelona

NESO Track pendant/surface 1 meter white

White NESO series surface rail. NESO is a family of architectural range that you can create according to the needs of your project or business. It measures 1m.
สเปคสินค้า
  • Reference: 5020110101

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776250499

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 5010

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 24V DC

    Total height: 76

    Length: 1000

    Depth: 39

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 1050

    Individual box width (MM): 90

    Length individual box (MM): 90

    Volume Box Ind. Trawl: 0.008505

    Gross weight of box Ind. Trawl: 13.8

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 2,30

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5020110101_-_NESO-Track-pendant-surface-1-meter-white
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)230
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)