เผยแพร่สินค้าของคุณ
NESO Track pendant/surface 2 meter DALI
NESO Track pendant/surface 2 meter DALI
    Faro Barcelona

    NESO Track pendant/surface 2 meter DALI

    NESO series surface rail. NESO is a family of architectural range that you can create according to the needs of your project or business. It measures 2m. This track is intended for use with projectors with a DALI system.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 5020110202D

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776181885

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      Maximum driver info: 24V CV

      Voltage: 24V DC

      Total height: 76

      Length: 2000

      Depth: 39

      Related accessory: 5020200102

      Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 2040

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0204

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.8

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 3,30

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5020110202D_-_neso-track-pendant-surface-2-meter-dali
    • Product familyArchitectural
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC000101
    • ชื่อ ETIMLight-track
    • UNSPSC nameTrack lighting
    • UNSPSC code39111508
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_47
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting tracks
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 21 17
    • OmniClass TitleLighting Tracks
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)