เผยแพร่สินค้าของคุณ
NESO Accessory outer corner recessed
NESO Accessory outer corner recessed
NESO Accessory outer corner recessed
    Faro Barcelona

    NESO Accessory outer corner recessed

    Accessory to change the plane of the NESO recessed rail structure. Abroad.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 5020221302

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776182127

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      IP: 20

      Voltage: 24V DC

      Total height: 79

      Length: 123

      Depth: 123

      Assembly of linear systems: DE EMPOTRAR

      Accessories included in the box: 2 x Mechanical Connector Ref. 5020200102

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 95

      Individual box width (MM): 180

      Length individual box (MM): 195

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003335

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.64

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,45

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5020221302_-_neso-accessory-outer-corner-recessed
    • Product familyArchitectural
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationDiscrete Accessory
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 21
    • OmniClass TitleAccessories for Lighting
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)