เผยแพร่สินค้าของคุณ
OTTO White reading lamp
OTTO White reading lamp
OTTO White reading lamp
OTTO White reading lamp
    Faro Barcelona

    OTTO White reading lamp

    Desk lamp with minimalist lines with LED technology and white color. The lighting source is SMD LED 6W 4000K 550Lm 100°, included. This lamp is easy to turn on/off thanks to the Touch Dimmer system with three intensities. OTTO will provide you with quality lighting for studying or reading.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 52065

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776082731

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1037444

      Fixing: Table

      Series: 5206

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00009

      IP: 20

      Power max.(W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 500lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 4000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Total height: 420

      Length: 175

      Depth: 320

      Base diameter: 175

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 250

      Individual box width (MM): 195

      Length individual box (MM): 195

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00975

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1,432

      PCS: 96

      Net weight consolidated item: 1,283

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.52065_-_otto-led-white-reading-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • วัสดุรองSilicone
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTable Lamps
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)