เผยแพร่สินค้าของคุณ
ITO Black office reading lamp
Faro Barcelona

ITO Black office reading lamp

ITO LED is a study luminaire with Touch Dimmer, it has quick on and off and the light intensity can be regulated. The clip can be installed up to 5 cm boards. This lamp can be used as a lamp or as a clamp, thanks to its accessory (included) to adapt it to the study table. Thanks to the dimensions of its head and its flexibility, it allows it to adapt to different needs. Designed for architects, students, designers...
สเปคสินค้า
  • Reference: 52071

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776090408

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1037518

    Fixing: Table

    Series: 5209

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00010

    IP: 20

    Power max.(W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 390lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Total height: 590

    Length: 700

    Depth: 200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 510

    Individual box width (MM): 105

    Length individual box (MM): 175

    Volume Box Ind. Trawl: 0.009371

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3,034

    PCS: 80

    Net weight consolidated item: 2,789

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.52071_-_ITO-Black-office-reading-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2789
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)