เผยแพร่สินค้าของคุณ
SNAP White reading table lamp
SNAP White reading table lamp
SNAP White reading table lamp
SNAP White reading table lamp
    Faro Barcelona

    SNAP White reading table lamp

    SNAP is a contemporary multi-articulated lamp made of steel and with LED technology. This white study lamp will provide you with quality lighting for studying or reading.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 57400

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776181106

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 5740

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 570

      Length: 150

      Depth: 573

      Base diameter: 150

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 450

      Individual box width (MM): 200

      Length individual box (MM): 250

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0225

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.85

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 2.33

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.57400_-_snap-white-reading-table-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTable Lamps
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)