เผยแพร่สินค้าของคุณ
MARINA Black wall lamp
Faro Barcelona

MARINA Black wall lamp

MARINA is an industrial air luminaire for interior lighting. This vintage industrial wall light is ideal for lighting premises such as restaurants, but also for decorative home lighting.
สเปคสินค้า
  • Reference: 60005

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118614

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 60004

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17428

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 370

    Length: 270

    Depth: 450

    Base diameter: 120

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 3

    Individual box height (MM): 327

    Individual box width (MM): 235

    Length individual box (MM): 450

    Volume Box Ind. Trawl: 0.03458

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.6

    PCS: 18

    Net weight consolidated item: 1.36

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.60005_-_MARINA-Black-wall-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.36
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)