เผยแพร่สินค้าของคุณ
LE PETIT Bronze wall lamp
LE PETIT Bronze wall lamp
LE PETIT Bronze wall lamp
LE PETIT Bronze wall lamp
    Faro Barcelona

    LE PETIT Bronze wall lamp

    LE PETIT is a designer bronze wall luminaire created by Alex & Manel Lluscà and whose timeless style is perfect for lighting rooms in both homes and hotels. It is characterized by its practicality and the integrated LED light source.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 62164

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776177284

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 998304

      Fixing: Wall

      Series: 6220

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00001

      IP: 20

      Power max.(W): 4

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 130lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 140

      Length: 110

      Depth: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 115

      Individual box width (MM): 155

      Length individual box (MM): 175

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003119

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.55

      PCS: 240

      Net weight consolidated item: 0.35

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.62164_-_le-petit-led-bronze-wall-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)